Julkaise tuotteesi
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Tekniset tiedot
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteATC010031
    • TuoteperheUrban Furniture
    • TuoteryhmäOutdoor Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)4250
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)500
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet