Julkaise tuotteesi
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
Public backless benches, PASTEL
    ATECH SAS

    Public backless benches, PASTEL

    Choose colour with the PASTEL range and its backless bench made of steel with anti-corrosion treatment, compose of a seat with multicolour slats.

    Tekniset tiedot
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteATC020015
    • TuoteperheUrban Furniture
    • TuoteryhmäOutdoor Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet