Julkaise tuotteesi
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2 Build-in frame + hinged cover + cable outlet unit Color: Grey RAL 7011/ Black RAL 9011 Max. load: 1500 N (small surface area) Max. load: 2000 N (large surface area) Active condition: IP 20 Non-active condition: IP 30 Depth of floor covering: Min. 5 mm - Max. 12 mm Thickness steel plate : 3 mm
Tekniset tiedot
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKDVKK2
  • TuoteperheVergokan
  • TuoteryhmäFloor Installations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka