Julkaise tuotteesi
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Arkistoitu

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • TuoteperheUnistrut
  • Tuoteryhmä1-⅝" Metal Framing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Metal Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 00
  • OmniClass-nimikeFraming Products