Julkaise tuotteesi
P1000DS -1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Double Slots
Atkore

P1000DS -1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Double Slots

12 gauge double slotted strut channel P1000DS is designed for attachment on both the top and bottom of the channel. The DS slots allow attachment of pipe clamps and channel nuts so that both sides of the strut may be used.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUS-P1000DS
  • TuoteperheUnistrut
  • Tuoteryhmä1-5/8" Metal Framing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Metal Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 00
  • OmniClass-nimikeFraming Products