Julkaise tuotteesi
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUS-P1100SL
  • TuoteperheUnistrut
  • Tuoteryhmä1-5/8" Metal Framing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Metal Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 00
  • OmniClass-nimikeFraming Products