Julkaise tuotteesi
P2008 thru P2020 - One Hole OD Tubing Clamp
Atkore

P2008 thru P2020 - One Hole OD Tubing Clamp

One Hole O.D. Tubing Clamp P2000 series is designed for use with standard tube sizes. These clamps are commonly used to suspend tube from overhead or support tube against a wall or column. The single hole makes installation quick and economical. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUS-P2008_thru_P2020
  • TuoteperheUnistrut
  • Tuoteryhmä1-5/8" Metal Framing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Metal Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 00
  • OmniClass-nimikeFraming Products