Julkaise tuotteesi
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Tekniset tiedot
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteluminaire_controller_external
  • TuoteperheLighting Devices
  • TuoteryhmäLighting Controllers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.43
  • Leveys (tuumaa)1.4
  • Syvyys (tuumaa)2.78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass-numero23-35 37 17 11
  • OmniClass-nimikeLighting Dimmer Rheostats