Julkaise tuotteesi
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Tekniset tiedot
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteluminaire_controller_internal
  • TuoteperheLighting Devices
  • TuoteryhmäLighting Controllers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.99
  • Leveys (tuumaa)3.52
  • Syvyys (tuumaa)1.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass-numero23-35 37 17 11
  • OmniClass-nimikeLighting Dimmer Rheostats