Julkaise tuotteesi
BL229-Toll Security Barrier
Arkistoitu

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
Tekniset tiedot
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBL229Toll
  • TuoteperheAccess
  • TuoteryhmäBarrier
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1052
  • Leveys (mm)443
  • Syvyys (mm)335
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)83
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
  • IFC-luokitusOvi
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLift barriers