Julkaise tuotteesi
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    The SmartLane 900 Security Entrance Lane turnstile provides a high level of bidirectional access control  without  compromising user safety. The units optimize the use of floor space while ensuring ease of passage.  

    • UL 325 certified, which ensures additional user safety 

    • High-performance detection system to eliminate unauthorised use and false alarms

     • The wide walkway of the SmartLane 910 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects



    Tekniset tiedot
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • TuoteperheSpeed Lanes Turnstiles
    • TuoteryhmäSmart
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)40.15
    • Leveys (tuumaa)11
    • Syvyys (tuumaa)47.25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)300
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka