Julkaise tuotteesi
Trilane TL1
Trilane TL1
Trilane TL1

    Trilane TL1

    5.0 / 5 tähteä5.0(9 arvostelua)

    TriLane tripods are designed for dissuasive and economical access control and allow the fixing of control equipment such as: proximity scanners, bar code scanners, badge collectors, facial recognition cameras, etc. 

    The turnstile mechanisms are of robust and reliable design and exist in various configurations covering all most likely encountered cases in terms of pedestrian access control. 

    The TriLane mechanism includes, as an option, an anti-panic device that automatically releases the tripod arm in the event of a power failure. The unobstructed access then allows uninterrupted passage for users. The arm must be reset manually or by means of the optional motorisation when the power supply is restored. TriLane turnstiles can be installed indoors or outdoors, alone or in battery. The turnstile can also be combined with an AccessLane gate to generate a passageway for people with reduced mobility.

    Tekniset tiedot
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetrilane1
    • TuoteperheSpeed Lanes Turnstiles
    • TuoteryhmäSlim
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)977
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)848.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    • Nettopaino (kg)46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Turvallisuus
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Algeria
    Amerikan Samoa
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Angola
    Australia
    Albania
    Armenia
    Benin
    Cooksaaret
    Andorra
    Azerbaidžan
    Botswana
    Fidzi
    Belgia
    Bahrain
    Burkina Faso
    Guam
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Kiribati
    Bulgaria
    Bhutan
    Djibouti
    Marshallsaaret
    Espanja
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Egypti
    Mikronesian liittovaltio
    Färsaaret
    Brunei
    Eritrea
    Nauru
    Gibraltar
    Etelä-Korea
    Etelä-Afrikka
    Niue
    Guernsey
    Filippiinit
    Etelä-Sudan
    Norfolkinsaari
    Huippuvuoret
    Georgia
    Etiopia
    Palau
    Irlanti
    Hong Kong
    Gabon
    Papua-Uusi-Guinea
    Islanti
    Indonesia
    Gambia
    Pitcairnsaaret
    Italia
    Intia
    Ghana
    Pohjois-Mariaanit
    Itävalta
    Irak
    Guinea
    Ranskan Polynesia
    Jersey
    Iran
    Guinea-Bissau
    Salomonsaaret
    Kreikka
    Israel
    Kamerun
    Samoa
    Kroatia
    Japani
    Kap Verde
    Timor-Leste
    Kypros
    Jemen
    Kenia
    Tokelau
    Latvia
    Jordania
    Keski-Afrikan tasavalta
    Tonga
    Liechtenstein
    Joulusaari
    Komorit
    Tuvalu
    Liettua
    Kambodža
    Kongo
    United States Minor Outlying Islands
    Luxemburg
    Kazakstan
    Kongon demokraattinen tasavalta
    Uusi-Kaledonia
    Malta
    Kiina
    Länsi-Sahara
    Uusi-Seelanti
    Mansaari
    Kirgisia
    Lesotho
    Vanuatu
    Moldova
    Kookossaaret
    Liberia
    Wallis ja Futuna
    Monaco
    Kuwait
    Libya
    Montenegro
    Laos
    Madagaskar
    Norja
    Libanon
    Malawi
    Pohjois-Makedonia
    Macao
    Mali
    Portugali
    Malediivit
    Marokko
    Puola
    Malesia
    Mauritania
    Ranska
    Mongolia
    Mauritius
    Romania
    Myanmar (Burma)
    Mayotte
    Ruotsi
    Nepal
    Mosambik
    Saksa
    Oman
    Namibia
    San Marino
    Pakistan
    Niger
    Serbia
    Palestiinalaisalueet
    Nigeria
    Slovakia
    Pohjois-Korea
    Norsunluurannikko
    Slovenia
    Qatar
    Päiväntasaajan Guinea
    Suomi
    Saudi-Arabia
    Reunion
    Sveitsi
    Singapore
    Ruanda
    Tanska
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Tsekin tasavalta
    Syyria
    Sambia
    Ukraina
    Tadžikistan
    São Tomé ja Príncipe
    Unkari
    Taiwan
    Senegal
    Valko-Venäjä
    Thaimaa
    Seychellit
    Vatikaanivaltio
    Turkki
    Sierra Leone
    Venäjä
    Turkmenistan
    Somalia
    Viro
    Uzbekistan
    Sudan
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe