Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Transcendent 8760 - STUDIO Collection® Design Resin

Yksilöity viite: Avonite-8760
Brändi: Avonite Surfaces
Tuoteperhe: Avonite Surfaces
Tuoteryhmä: Acrylic Solid Surface
Leveys (tuumaa): 36
Korkeus (tuumaa): 120
Syvyys (tuumaa): 0.5
Julkaisupäivä: 2019-05-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

8760


Materiaali pääasiassa: Acrylic
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States
Nettopaino (lbs): 123

BIMobject-luokka: Keittiö - Keittiötasot
IFC-luokitus: Material
UNSPSC-nimi: Panels or paneling
UNSPSC-koodi: 30161505
Uniclass 1.4 Koodi: L7211
Uniclass 1.4 Kuvaus: Baths
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Worktops
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Kuvaus: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Koodi: 35-12-97
NBS Reference Kuvaus: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
KaikkiLuokat Numero: 23-21 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

Nimi Arvo
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®