Julkaise tuotteesi
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
    AXOR

    AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with pin handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 10416000 Chrome

      - 10416140 Brushed Bronze

      - 10416250 Brushed Gold Optic

      - 10416300 Polished Red Gold

      - 10416310 Brushed Red Gold

      - 10416330 Polished Black Chrome

      - 10416340 Brushed Black Chrome

      - 10416800 Stainless Steel Optic

      - 10416820 Brushed Nickel

      - 10416950 Brushed Brass

      - 10416990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10416000
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia