Julkaise tuotteesi
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
    AXOR

    AXOR Starck hand shower 1jet chrome

    AXOR Starck Baton hand shower 1jet EcoSmart
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 10531000 Chrome

      - 10531140 Brushed Bronze

      - 10531250 Brushed Gold Optic

      - 10531300 Polished Red Gold

      - 10531310 Brushed Red Gold

      - 10531330 Polished Black Chrome

      - 10531340 Brushed Black Chrome

      - 10531800 Stainless Steel Optic

      - 10531820 Brushed Nickel

      - 10531950 Brushed Brass

      - 10531990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 8 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10531000
    • TuoteperheAXOR Starck
    • TuoteryhmäHand showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)176
    • Leveys (mm)24
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)161.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia