Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
AXOR
Arkistoitu

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
Tekniset tiedot
  • • shower head size: 970 x 970 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite10623CHN
  • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
  • TuoteryhmäOverhead showers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)78
  • Leveys (mm)970
  • Syvyys (mm)970
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)44.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers