Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Saatavana Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
12592USA
Tuoteperhe
Overhead showers
Tuoteryhmä
AXOR ShowerComposition
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-07-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
3.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa