Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12593USA
  • TuoteperheShower combination
  • TuoteryhmäAXOR ShowerComposition
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)7.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut