Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Saatavana Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
12597USA
Tuoteperhe
Body showers
Tuoteryhmä
AXOR ShowerComposition
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-07-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa