Julkaise tuotteesi
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite13625USA
    • TuoteperheAXOR
    • TuoteryhmäConcealed Basic set washbasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)98
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)108
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat