Julkaise tuotteesi
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite15487181
  • TuoteperheAXOR
  • TuoteryhmäConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)24.65
  • Leveys (mm)18.2
  • Syvyys (mm)3
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures