Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.

    AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 16511000 Chrome

      - 16511020 Polished Chrome

      - 16511140 Brushed Bronze

      - 16511250 Brushed Gold Optic

      - 16511300 Polished Red Gold

      - 16511310 Brushed Red Gold

      - 16511330 Polished Black Chrome

      - 16511340 Brushed Black Chrome

      - 16511800 Stainless Steel Optic

      - 16511820 Brushed Nickel

      - 16511950 Brushed Brass

      - 16511990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 220

      • projection: 175 mm

      • spout height: 224 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16511000
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)336
    • Leveys (mm)346
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia