Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles
    Tekniset tiedot
    • · consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 165 - 225 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16534820
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)76
    • Leveys (mm)346
    • Syvyys (mm)230
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures