Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.
AXOR

AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 16554000 Chrome - 16554020 Polished Chrome - 16554130 Polished Bronze - 16554140 Brushed Bronze - 16554250 Brushed Gold Optic - 16554260 Brushed Chrome - 16554300 Polished Red Gold - 16554310 Brushed Red Gold - 16554330 Polished Black Chrome - 16554340 Brushed Black Chrome - 16554800 Stainless Steel Optic - 16554820 Brushed Nickel - 16554830 Polished Nickel - 16554930 Polished Brass - 16554950 Brushed Brass - 16554990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite16554000
  • TuoteperheAXOR Montreux
  • TuoteryhmäBath mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)298
  • Leveys (mm)461
  • Syvyys (mm)261
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)5.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia