Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro
    Tekniset tiedot
    • · ComfortZone 210 · swivel range 360° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16582800
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäKitchen mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)622
    • Leveys (mm)143
    • Syvyys (mm)322
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.975
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures