Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 16801000 Chrome - 16801020 Polished Chrome - 16801130 Polished Bronze - 16801140 Brushed Bronze - 16801250 Brushed Gold Optic - 16801260 Brushed Chrome - 16801300 Polished Red Gold - 16801310 Brushed Red Gold - 16801330 Polished Black Chrome - 16801340 Brushed Black Chrome - 16801800 Stainless Steel Optic - 16801820 Brushed Nickel - 16801830 Polished Nickel - 16801930 Polished Brass - 16801950 Brushed Brass - 16801990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16801000
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)176
    • Syvyys (mm)88
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia