Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Tekniset tiedot
    • · connection type: DN15/DN20
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16872820
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäShut-off valves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)113
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.495
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea