Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20 16970180

Yksilöity viite: 16970180
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR
Tuoteryhmä: Shut-off valves
Julkaisupäivä: 2018-01-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20

· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 130 l/min
· connection dimension: DN20


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 0.485

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
UNSPSC-nimi: Valve parts or accessories
UNSPSC-koodi: 40141616
Uniclass 1.4 Koodi: L7117
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Valves
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Valve products
NBS Reference Koodi: 94
NBS Reference Kuvaus: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 00
KaikkiLuokat Otsikko: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Type DN20
Flow Rate 34 gpf

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Features - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 130 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 16970180
Model Reference 16970180
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®