Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 18750000

Yksilöity viite: 18750000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR Massaud
Tuoteryhmä: Shower thermostat
Leveys (mm): 170
Korkeus (mm): 170
Syvyys (mm): 76
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: basic set


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 2.91

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Kuvaus: Mixers
NBS Reference Koodi: 35-65-70-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
KaikkiLuokat Numero: 23-19 31 17
KaikkiLuokat Otsikko: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Features " - 2 outlets - shut-off valve, thermostat cartridge - safety lock at 38 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit - non-return valve - with silencer - material: metal"
Manufacturer AXOR
Model Number 18750000
Model Reference 18750000
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®