Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Tekniset tiedot
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26050820
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäHand showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)299
    • Leveys (mm)125
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.275
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures