Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
    Tekniset tiedot
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26433820
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäSupplies
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)310
    • Leveys (mm)91
    • Syvyys (mm)91
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures