Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 26967000 Chrome - 26967670 Matt Black - 26967340 Brushed Black Chrome - 26967990 Polished Gold Optic - 26967140 Brushed Bronze - 26967950 Brushed Brass - 26967250 Brushed Gold Optic - 26967300 Polished Red Gold - 26967310 Brushed Red Gold - 26967820 Brushed Nickel - 26967800 Stainless Steel Optic - 26967330 Polished Black Chrome Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite26967XXX
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäShower arms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)92
    • Leveys (mm)92
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia