Julkaise tuotteesi
AXOR Shower arm 389mm chrome
AXOR Shower arm 389mm chrome
    AXOR

    AXOR Shower arm 389mm chrome

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 27348000 Chrome - 27348020 Polished Chrome - 27348130 Polished Bronze - 27348140 Brushed Bronze - 27348250 Brushed Gold Optic - 27348260 Brushed Chrome - 27348300 Polished Red Gold - 27348310 Brushed Red Gold - 27348330 Polished Black Chrome - 27348340 Brushed Black Chrome - 27348800 Stainless Steel Optic - 27348820 Brushed Nickel - 27348830 Polished Nickel - 27348930 Polished Brass - 27348950 Brushed Brass - 27348990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27348000
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäShower arms
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)93
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia