Julkaise tuotteesi
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
    AXOR

    28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare

    AXOR sBox Finish set softsquare

    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28017000 Chrome - 28017140 Brushed Bronze - 28017250 Brushed Gold Optic - 28017300 Polished Red Gold - 28017310 Brushed Red Gold - 28017330 Polished Black Chrome - 28017340 Brushed Black Chrome - 28017670 Matt Black - 28017800 Stainless Steel Optic - 28017820 Brushed Nickel - 28017950 Brushed Brass - 28017990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28017XXX
    • TuoteperheFinish Set
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)555
    • Leveys (mm)214
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011327
    • ETIM-nimiBuilt-in mixing tap
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves