Julkaise tuotteesi
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 28796001 Chrome

      - 28796141 Brushed Bronze

      - 28796251 Brushed Gold Optic

      - 28796331 Polished Black Chrome

      - 28796341 Brushed Black Chrome

      - 28796671 Matt Black

      - 28796801 Stainless Steel Optic

      - 28796821 Brushed Nickel

      - 28796831 Polished Nickel

      - 28796951 Brushed Brass

      - 28796991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 390 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28796USA
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.12
    • Leveys (tuumaa)10.63
    • Syvyys (tuumaa)15.63
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)6.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures