Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/580 3jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35283000 Chrome - 35283020 Polished Chrome - 35283130 Polished Bronze - 35283140 Brushed Bronze - 35283250 Brushed Gold Optic - 35283260 Brushed Chrome - 35283300 Polished Red Gold - 35283310 Brushed Red Gold - 35283330 Polished Black Chrome - 35283340 Brushed Black Chrome - 35283350 Satin Black - 35283800 Stainless Steel Optic - 35283820 Brushed Nickel - 35283830 Polished Nickel - 35283930 Polished Brass - 35283950 Brushed Brass - 35283990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 580 x 260 mm • spray type: Rain, RainFlow, Mono • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35283000
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)258
    • Syvyys (mm)586
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)10.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia