Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35297USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6
    • Leveys (mm)9
    • Syvyys (mm)9
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat