Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35303677 Matt Black - 35303007 Chrome - 35303137 Polished Bronze - 35303147 Brushed Bronze - 35303257 Brushed Gold Optic - 35303307 Polished Red Gold - 35303317 Brushed Red Gold - 35303337 Polished Black Chrome - 35303347 Brushed Black Chrome - 35303807 Stainless Steel Optic - 35303997 Polished Gold Optic - 35303827 Brushed Nickel - 35303957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 12 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35303CHN
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)131
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina