Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35370001 Chrome - 35370671 Matt Black - 35370341 Brushed Black Chrome - 35370331 Polished Black Chrome - 35370991 Polished Gold Optic - 35370251 Brushed Gold Optic - 35370821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 x 185 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35370USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)245
    • Syvyys (mm)185
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures