Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36101670 Matt Black - 36101000 Chrome - 36101020 Polished Chrome - 36101130 Polished Bronze - 36101140 Brushed Bronze - 36101250 Brushed Gold Optic - 36101260 Brushed Chrome - 36101300 Polished Red Gold - 36101310 Brushed Red Gold - 36101330 Polished Black Chrome - 36101340 Brushed Black Chrome - 36101800 Stainless Steel Optic - 36101820 Brushed Nickel - 36101830 Polished Nickel - 36101930 Polished Brass - 36101950 Brushed Brass - 36101990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36101XXX
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)235
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)183
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia