Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mi.130 w/o pull lev.

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36111670 Matt Black - 36111000 Chrome - 36111020 Polished Chrome - 36111130 Polished Bronze - 36111140 Brushed Bronze - 36111250 Brushed Gold Optic - 36111260 Brushed Chrome - 36111300 Polished Red Gold - 36111310 Brushed Red Gold - 36111330 Polished Black Chrome - 36111340 Brushed Black Chrome - 36111800 Stainless Steel Optic - 36111820 Brushed Nickel - 36111830 Polished Nickel - 36111930 Polished Brass - 36111950 Brushed Brass - 36111990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36111000
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäManual mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)209
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)183
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia