Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36120001 Chrome - 36120671 Matt Black Specification: • projection 114 mm • aerator with ball pivot • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36120USA
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBidet mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)189
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)154
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat