Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 for wash bowls with waste set 2 ticks
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36150009 Chrome - 36150309 Polished Red Gold - 36150149 Brushed Bronze - 36150679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36150SGP
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)361
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Singapore