Julkaise tuotteesi
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    AXOR

    36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36431009 Chrome - 36431309 Polished Red Gold - 36431149 Brushed Bronze - 36431679 Matt Black Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36431SGP
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäBath thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)981
    • Leveys (mm)233
    • Syvyys (mm)291
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Singapore