Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36655670 Matt Black - 36655000 Chrome - 36655020 Polished Chrome - 36655130 Polished Bronze - 36655140 Brushed Bronze - 36655250 Brushed Gold Optic - 36655260 Brushed Chrome - 36655300 Polished Red Gold - 36655310 Brushed Red Gold - 36655330 Polished Black Chrome - 36655340 Brushed Black Chrome - 36655800 Stainless Steel Optic - 36655820 Brushed Nickel - 36655830 Polished Nickel - 36655930 Polished Brass - 36655950 Brushed Brass - 36655990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36655XXX
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)58
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia