Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.

    AXOR ShowerSelect Valve for concealed installation square for 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36717000 Chrome - 36717020 Polished Chrome - 36717130 Polished Bronze - 36717140 Brushed Bronze - 36717250 Brushed Gold Optic - 36717260 Brushed Chrome - 36717300 Polished Red Gold - 36717310 Brushed Red Gold - 36717330 Polished Black Chrome - 36717340 Brushed Black Chrome - 36717350 Satin Black - 36717800 Stainless Steel Optic - 36717820 Brushed Nickel - 36717830 Polished Nickel - 36717930 Polished Brass - 36717950 Brushed Brass - 36717990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • connection type: basic set • valve is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36717000
    • TuoteperheAXOR ShowerSelect
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)20
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia