Julkaise tuotteesi
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 190 with loop handle for wash bowls and waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38032000
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)312
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)236
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia