Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
AXOR Uno Bath spout curved
Saatavana Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
38411USA
Tuoteperhe
AXOR Uno
Tuoteryhmä
Bath fillers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-09-28
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
65
Leveys (mm)
65
Syvyys (mm)
191
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Tekninen kuvaus
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
838
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Bath Accessories
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa