Julkaise tuotteesi
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 38426000 Chrome - 38426020 Polished Chrome - 38426130 Polished Bronze - 38426140 Brushed Bronze - 38426250 Brushed Gold Optic - 38426260 Brushed Chrome - 38426300 Polished Red Gold - 38426310 Brushed Red Gold - 38426330 Polished Black Chrome - 38426340 Brushed Black Chrome - 38426800 Stainless Steel Optic - 38426820 Brushed Nickel - 38426830 Polished Nickel - 38426930 Polished Brass - 38426950 Brushed Brass - 38426990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38426000
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)203
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia