Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle
    Tekniset tiedot
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 259 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38442820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1006
    • Leveys (mm)124
    • Syvyys (mm)333
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures